- Bağlantı 1
- 7/8"-dişi, Düz, 3-pin
- Bağlantı 2
- 7/8"-erkek, Düz, 3-pin
- Kablo
- PUR siyah, 40 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -20...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 13.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68/IP67, IP68