BOH00F5

S-BOH A

Ürün Kodu:

BOH AI-R028-034-01-S49F

Yükleniyor...
Boyut
11 x 9 x 25 mm
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Benzersiz optik özellik
Işık dizisi
Işık tipi
LED kızılötesi
Aktif uzunluk AL 1
10 mm
Aralık
10...300 mm
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 3-pin, 1 m, PUR
Dış gövde malzemesi
PA 6
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Montaj
Vida M3 (2x)
En küçük parça tipik
0.15 mm
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Temel aksesuarlar

Sensör kafaları için amplifikatörler

Çift uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.