BES05UF

Durduruldu

Tehlikeli alanlar için endüktif sensörler

Ürün Kodu:

BES M12EG2-GNX20B-BT02-X05

Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.

İletişim isteği

durdurulan

Önerilen Aksesuarlar
Boyut
Ø 12 x 62 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Arayüz
NAMUR
Anahtarlama frekansı
380 Hz
Dış gövde malzemesi
AISI 316Ti
Algılama yüzey malzemesi
PEEK
Bağlantı
Kablo, FEP
Çalışma voltajı Ub
7...9.6 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...140 °C, sertifikaya bakın
Ex kategorisi
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
cCSAus
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • End of Life Announcement

  • Mttf sertifikası

Sinyal amplifikatörü
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.