BIC0086

IO-Link sinyal aktarımı için endüktif bağlayıcılar

Ürün Kodu:

BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A

Yükleniyor...
Fonksiyon
IO-Link
Sinyal tipi
çift yönlü
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Taban
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Nominal çalışma voltajı Ue
24 VDC
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik, -
Boyut
Ø 30 x 85 mm
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Teşhis kanalı: COM2 (38,4 kBaud)
Ek çevrim süresi
0 ms
Proses verileri GİRİŞ
0…32 bayt
Diyagnostik kanal: 2 byte
Proses verileri ÇIKIŞ
0…32 bayt
Diagnostic channel: 1 byte
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
SIO modu
hayır
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Temel aksesuarlar

Y ayırıcılar

Evrensel braketler

Universal montaj sistemi

Tek uçlu kablo setleri

Çift uçlu kablo setleri

T Ayırıcılar

IO-Link sinyal aktarımı

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.3
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.