Sabit Kod Okuyucu
Optik Tanımlama
Uygun:
3 sürümleri
Balluff'un sabit Ident sensörleri barkodları, 2D kodları ve DMC kodlarını hassas ve güvenilir bir şekilde okur. Sisteme kalıcı olarak monte edilirler ve basit kullanımları sayesinde devam eden üretim sırasında kodların özellikle hızlı ve güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlarlar.
Standartlaştırılmış otomasyon ve BT arayüzleri, okunan bilgilerin PLC veya BT sistemlerine aktarılmasını sağlar. Ayrıca, bazı varyantlar IO-Link arayüzüne sahiptir ve size titreşimler veya kod kalitesi gibi ek durum izleme bilgileri sunar. Sonuç olarak: optik tanımlama alanında benzersiz bir çoklu yetenek.
Özel özellikler
- son derece basit kullanım ile güvenilir kod okuma
- alternatif, modern veri arayüzleri: MQTT ve REST API
- standartlaştırılmış otomasyon ve BT arayüzleri sayesinde tutarlı iletişim
- Kimlik sensörleri Balluff'un SAMS (Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi) ürününün bir parçasıdır
- IO-Link arayüzlü kimlik sensörleri ek durum izleme bilgileri sağlar (titreşim, sıcaklık, kod kalitesi ve çalışma süresi)
3 sürümleri
sipariş kodu | Price | Order Code | Işık yayıcı aydınlatması | Aralık | Arayüz | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BVS0060BVS ID-M1280BF1-L3-000 |
1270.5 EUR | BVS0060 | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS0061BVS ID-M1280CF1-L3-000 |
1270.5 EUR | BVS0061 | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS01A0BVS ID-M0752RX0-15-000 |
496.65 EUR | BVS01A0 | LED red | 50...300 mm | USB |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.