Endüktif halka sensörler ve tüp sensörler
Endüktif sensörler
Uygun:
2 serisi
Endüktif halka sensörlerimiz ve tüp sensörlerimiz son derece güvenilir bir şekilde çalışır ve 20 m/s'ye kadar yüksek nesne hızlarında küçük parçaların algılanması için önceden belirlenmiştir. Entegre 150 ms'ye kadar darbe uzatması sayesinde, anahtarlama sinyalleri kontrol sistemleri tarafından güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Kullanıcı olarak basit kurulumdan da faydalanırsınız. Çünkü halka sensörler ve tüp sensörler üniversal olarak monte edilebilir, sıralar halinde düzenlenebilir ve > 20 mm mesafede istiflenebilir.
Özel özellikler
- Yüksek nesne hızları için güvenilir sensör prensibi
- Endüktif halka sensörler farklı boyutları sayesinde evrensel olarak monte edilebilir
- Endüktif tüp sensörleri besleme borusuna kolayca monte edilebilir
- > 20 mm mesafede istiflenebilir
2 serisi
modeli serisi | Geçiş | Boyut | Anahtarlama fonksiyonu | Anahtarlama çıkışı | Bağlantı tipi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BES RIHortum kapatma halkası sensörü |
10 mm, 10.1 mm, 15.1 mm, 25 mm, 25.1 mm, 45 mm | 60 x 35 x 20 mm, 80 x 45 x 20 mm, 115 x 80 x 30 mm | Normalde açık (NO) | PNP | Konnektör | |
BES TTüp sensörü |
78.5 x 17 x 11.9 mm | Normalde açık (NO) | PNP | Konnektörlü kablo, Konnektör |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.