Kapasitif sensör kafaları için amplifikatörler
Kapasitif sensörler
Uygun:
6 sürümleri
Uzak amplifikatörlerimiz, kapasitif sensör kafalarının kolayca kurulmasını ve değerlendirilmesini sağlar. Silindir şapka montajı için anahtarlama sinyalleri, analog değerler veya IO-Link işlevselliğine sahip kompakt değerlendirme birimleri bu amaç için kullanılabilir.
Kritik ortamların ötesinde ayarlanabilir, çeşitli ayar seçenekleri Balluff'un neredeyse tüm kapasitif sensör kafaları için genişletilmiş işlevsellik sunar.
Özellikler
- Balluff’un neredeyse tüm kapasitif sensör kafalarının kolay kurulumu ve değerlendirilmesi için
- Silindirik ray montajı için konfor veya IO-Link değerlendirme ünitesi
- Kritik ortam koşullarının ötesinde ayarlama yapmak mümkündür
- Çeşitli konfigürasyonlar ve boyutlar mevcuttur
6 sürümleri
sipariş kodu | Price | Boyut | Bağlantı | Arayüz | Zaman fonksiyonu | IP derecesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00KHBAE SA-CS-025-YP-BP02 |
96.56 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Kablo, 2.00 m, PUR | PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | IP40 | ||
BAE00KJBAE SA-CS-026-YP-BP02 |
126.02 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Kablo, 2.00 m, PUR |
Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA PNP/NPN NO/NC |
Açma/kapatma gecikmesi programlanabilir | IP40 | |
BAE00L9BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 |
104.87 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Konnektörlü kablo, M12x1, 0.30 m, PUR | PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | IP40 | ||
BAE00LABAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 |
133.06 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Konnektörlü kablo, M12x1, 0.30 m, PUR |
Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA PNP/NPN NO/NC |
Açma/kapatma gecikmesi programlanabilir | IP40 | |
BAE00LCBAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 |
133.06 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR | IO-Link 1.1 PNP/NPN NO/NC | Açma/kapatma gecikmesi programlanabilir | IP40 | |
BAE00ZKBAE SA-CS-025-PS-BP00,1-GS49 |
115.85 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Konnektörlü kablo, M8x1.0.1 m, PUR | PNP Normalde açık (NO) | IP40 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.