Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek

Basınç sensörleri

Proses basıncı, hidrolik basınç ve vakum izleme

Basınç vericileri

BSP basınç sensörleri gaz ve sıvı ortam basınçlarını izler; fabrika otomasyonunda çeşitli şekillerde de kullanılabilirler. Paslanmaz çelik dış gövdeler ile temin edilebilir, genişletilmiş sıcaklık aralıklarının ve zorlu ortamların zorlu gereksinimleri için tasarlanmıştır.

Dönme dış gövdeniz ve basit, VDMA uyumlu programlamanız sayesinde esnek bir şekilde monte edilebilirler, aynı zamanda uygun bir şekilde servis edilebilirler. Parlak LED Ekranı kullanarak mevcut sistem basıncını hızlı ve güvenilir bir şekilde izleyebilirsiniz.

En önemli faydaları

  • Büyük, parlak aydınlatmalı LED ekran
  • Kompakt ve dayanıklı verici
  • Basınç aralığı –1…600 bar
  • Proses bağlantısı: G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
  • Ön yüzeyi G1 / 2 “ve Tri-Clamp 1.5“ ile yıkayın
  • M 12 bağlantı ile kompakt
  • Çıkış 4…20 mA, 0…10 V, sviç noktaları (NPN/PNP) ve IO-Link
  • Akışkan sıcaklığı –40…+125 °C
  • IP67 ve IP69K koruma sınıfı
  • UL onayı
  • Paslanmaz çelik veya PVDF proses bağlantısı

Nesne algılama için ürün kılavuzu

Bize ihtiyaçlarınızı söyleyin, biz size hangi ürüne ihtiyacınız olduğunu söyleyelim!
Uygulama için

Dijital basınç sensörleri

  • VDMA standardına uygun parametrelendirme
  • İki kez döndürülebilir - kurulumu kolaydır
  • Kompakt gövde tasarımı
  • Baş üstü montaj için uyarlanabilir yönlendirme
  • Basınç aralıkları -1...600 bar
  • Ölçüm prensibi: bağıl basınç
  • M12 bağlantı, bağımsız olarak döndürülebilir
  • Paslanmaz çelik veya PVDF proses bağlantısı, G1/4", G1/2", NPT1/4"
  • Değiştirilebilir çıkışlar (analog, dijital, IO-Link)
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı (ortam sıcaklığı -40...+125 °C)
  • Seramik ölçüm hücresi (Al2O3) veya paslanmaz çelik ölçüm hücresi
  • UL onayı
  • İstek üzerine özel modifikasyonlar

Analog basınç sensörleri

  • Kompakt ve sağlam, paslanmaz çelik gövde
  • Doğrudan sahada kolay kurulum
  • Basınç aralıkları -1...600 bar
  • Ölçüm prensibi: bağıl basınç
  • Paslanmaz çelik proses bağlantısı G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
  • Tri-Clamp 1,5" ile aynı hizada
  • M12 bağlantı
  • 4...20 mA, 0...10 V veya anahtarlama çıkışlı IO-Link olarak çıkış (NPN/PNP)
  • İki telli sistem olarak 4...20 mA çıkış
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı (ortam sıcaklığı -40...+125 °C)
  • Seramik ölçüm hücresi (Al2O3) veya paslanmaz çelik ölçüm hücresi
  • Genişletilmiş giriş voltaj aralığı 8...32 V DC
  • UL onayı
  • İstek üzerine özel modifikasyonlar

Ön gömülü basınç sensörleri

  • Ölü alan içermez ve temizlenmesi kolaydır
  • Okunması kolay ekran ve seçilebilir çıkışlarla (analog, dijital, IO-Link) kullanışlı
  • 4… 20mA çıkış sinyaline sahip bir verici olarak kompakt ve sağlam
  • Basınç aralığı –1…600 bar
  • Üst seviye paslanmaz çelik G1 / 2 "de proses bağlantısı"; veya üç-kıskaç 1 ½ & quot;
  • IP67 veya IP69k
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı (ortam sıcaklığı –40…+125 °C)
  • UL onaylı, malzeme test sertifikası 3.1 (EN10204)
  • Müşteri talebine göre özel değişiklikler

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin