Boya kızaklarını güvenilir bir şekilde kontrol edin ve tanımlayın
Boya hattını güvenilir Balluff RFID ile donatın ve tüm çalışma adımlarınızı takip etme yeteneği kazanın. Tüm bilgiler otomatik olarak okunur ve saklanır ve kızaklar otomatik olarak üretim sırasında yönlendirilir. IP68 / 69K korumalı +220 ° C'ye kadar veri taşıyıcılarını kullanacaksınız. Bunları 300 ile 400 mm okuma / yazma aralığına sahip antenlerle birleştirirseniz, sonuç boya atölyesi için mükemmel bir çözümdür.
Özellikler
- +220 ° C'ye kadar veri taşıyıcıları
- 300 ile 400 mm arasında okuma / yazma
- Uluslararası kullanım: Antenler, dünya genelinde 13.56 MHz standart HF frekansında çalışmaktadır
- Ex alanlar için çözümler, Bölge 2 mevcut
Downloads
-
Industry brochure automotive