12.02.2021
Genişletilmiş Anahtarlama Mesafeli Endüktif IO-Link Sensörleri
Geniş algılama aralığı ile esneklik
IO-Link özellikli endüktif sensörler, anahtarlama mesafesini esnek bir şekilde öğretmenize ve uygulamaya özel kurulumu etkinleştirmenize imkan sağlar. Çıkış sinyali ayrıca çeşitli şekillerde ayarlanabilir, böylece sensörü örneğin normalde açık veya normalde kapalı olarak kullanabilirsiniz. 11 mm'ye kadar anahtarlama mesafesiyle, daha geleneksel sensörlerin başarısız olduğu yerlerde algılamayı mümkün kılar. Ek olarak, hedef algılama mesafesinden çıktığında veya sensöre çok yaklaştığında sensör uyarı sinyalleri verebilir. Bu, çarpışmaları tahmin etmenize ve gerçekleşmeden önce bunlardan kaçınmanızı mümkün kılar.
IO-Link sensörü ayrıca durum izlemenizi de destekler. Sensörün dahili sıcaklığı veya aşırı gerilim / düşük gerilim tespiti ve çalışma saati sayacı gibi parametreleri kullanarak, çalışma koşulları hakkında sonuçlar çıkarmak mümkündür.
IO-Link yok mu? IO-Link olmasa bile birçok işlevi parametreleştirmek için isteğe bağlı öğretme adaptörünü kullanabilirsiniz.
Özellikler
- Gerektiğinde öğretilebilir, 11 mm'ye kadar uzun anahtarlama mesafeleri
- IO-Link veya SIO modunda kullanım
- Konfigüre edilebilir anahtarlama çıkışı / anahtarlama mantığı
- Durum izleme fonksiyonları
İlgili konular
Downloads
-
Inductive IO-Link sensors with extended switching distance