BCC056F
Çift uçlu kablo setleri
Ürün Kodu:
BCC M323-M313-30-300-VX43T2-010
durdurulan
- Bağlantı 1
- M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu
- Bağlantı 2
- M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
- Kablo
- PVC Sarı, 1 m
- İletkenlerin sayısı
- 3
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -5...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP69K/IP67, IP69K