BCC05UU
Tek uçlu kablo setleri
Ürün Kodu:
BCC M425-0000-1A-007-VX43T2-020
uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BCC05T3
BCC M425-0000-1A-002-VX43T2-020
- Bağlantı
- M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
- Güç göstergesi
- Yeşil LED
- Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
- Sarı LED
- Anahtarlama çıkışı
- NPN normalde kapalı (NC)
- Kablo
- PVC Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 22 AWG
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -5...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 30 VDC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K