- Bağlantı 1
- M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
- Bağlantı 2
- M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, A-kodlu
- Güç göstergesi
- Yeşil LED/hayır
- Fonksiyon göstergesi
- evet/hayır
- Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
- Sarı LED
- Kablo
- TPE Sarı, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 4
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 30 VDC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K