- Bağlantı
- M12x1-dişi, düz, 12-pin, A-kodlu
- Kablo
- PVC Gri, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 12
- İletken kesiti
- 0.25 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -5...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 1.5 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K