- Special characteristics
- Washdown
- Bağlantı
- M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
- Anahtarlama çıkışı
- Tamamlayıcı
- Kablo
- TPE-V Gri, 10 m
- İletkenlerin sayısı
- 5
- İletken kesiti
- 0.34 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP69K
- Onay/Uyumluluk
-
CE
Ecolab