- Boyut
- Ø 12 x 62.5 mm
- Seri
- S44
- Diş (A)
- M12x1
- Montaj
- gömülü olmayan
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 10 Hz
- Hassasiyet
- ortamdan bağımsız, ayarlanabilir
- Dış gövde malzemesi
- PEEK
- Algılama yüzey malzemesi
- PEEK
- Ortam sıcaklığı
- -5...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE - IP derecesi
- IP67
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926