BES0578

Durduruldu

Endüktif emniyet sensörleri

Ürün Kodu:

BES M30EN-PFC15F-S04G-D11

Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.

İletişim isteği

durdurulan

Performans Düzeyi
d
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Maksimum cevap süresi
1 ms
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
Emniyet
EAC
WEEE
Yaklaşım yönü
algılama yüzeyine
Sağlanan çalışma mesafesi Sao
15 mm
Sağlanan kapatma mesafesi Sar
22 mm
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
PNP OSSD;PNP normalde kapalı (NC)
Montaj
gömülü olmayan
Boyut
Ø 30 x 70 mm
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
IP derecesi
IP67
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • End of Life Announcement

  • Bertaraf

Sabotaj koruması

Evrensel braketler

Universal montaj sistemi

Çift uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ECLASS 9.0
27-27-24-01
ECLASS 9.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.