BID0009

Durduruldu

Elektromanyetik taşıyıcı kodlamalı emniyet sensörleri

Ürün Kodu:

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92

Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.

İletişim isteği

durdurulan

Performans Düzeyi
e
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Kodlama düzeyi (EN ISO 14119)
yüksek
Maksimum cevap süresi
100 ms
Onay/Uyumluluk
Emniyet
cULus
CE
WEEE
Çalışma prensibi
kontaksız (RFID)
Yaklaşım yönü
aktif yüzeye veya yana
Sağlanan çalışma mesafesi Sao
4 mm
8 mm
Sağlanan kapatma mesafesi Sar
18 mm
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1, 5-kutup, 25 cm, PUR
Anahtarlama çıkışı
2x PNP OSSD
Montaj
gömme montaj için
Boyut
39.2 x 18 x 29.5 mm
Ortam sıcaklığı
-25...65 °C
IP derecesi
IP65
IP67
Dış gövde malzemesi
Termoplast
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • End of Life Announcement

  • Bertaraf

Temel aksesuarlar

Sabotaj koruması

Çift uçlu kablo setleri

Elektromanyetik taşıyıcı kodlamalı emniyet sensörleri

Emniyet için braketler

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ECLASS 9.0
27-27-24-03
ECLASS 9.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.