BIS00W5
Entegre işlemci ünitesi bulunan HF okuma/yazma kafaları (13,56 kHz)
Ürün Kodu:
BIS M-411-067-001-04-S92
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Boyut
- 75 x 24 x 105 mm
- Montaj
- metal içermez (temiz bölge)
- Anten tipi
- yuvarlak
- Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
- Dış gövde malzemesi
- PC, PU ile içine gömme
- Arayüz
- Alt ağ 16 (RS485)
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -20...50 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Ölçüm verisi
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710