BIS0192

UHF Okuma/yazma kafaları ve antenler (860...960 kHz)

Ürün Kodu:

BIS VU-320-C7-S4

Yükleniyor...
Product group
UHF (860...960 MHz)
Çalışma frekansı
920.25…925.75 MHz
Radyo lisansı
Avustralya
Boyut
130 x 50.5 x 130 mm
Anten tipi
Ek
Polarizasyon
dairesel
Ayarlanabilir çıkış gücü
7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Dış gövde malzemesi
PC, kaplamalı
ABS, Çinko, Döküm, (Konnektör)
Arayüz
RS485
Çalışma voltajı Ub
24 V DC LPS Sınıf 2
Ortam sıcaklığı
-20...55 °C
IP derecesi
IP54
Onay/Uyumluluk
AS/NZS 4268
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Veri taşıyıcı

Multi-frequency processors

RFID sistemleri için braketler

Çift uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.