- Boyut
- 14 x 13 x 40 mm
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 12-kutup, 0.3 m, PUR
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum
- Arayüz
- SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)
- Ölçüm aralığı
- 997 mm
- Çözünürlük
- 0.9765625 µm
- Okuma mesafesi
- 0.01...0.35 mm
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±7 µm
- Çalışma voltajı Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -20...80 °C
- İşlem yönü
- bandın enine
- Arayüz kodlama
- İkili
- Onay/Uyumluluk
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945