BNI002Z

Durduruldu

IO-Link sensör/aktüatör hub'ları

Ürün Kodu:

BNI IOL-530-000-K006

Yükleniyor...

durdurulan

Arayüz
IO-Link 1.0
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 2
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
hayır
Ek fonksiyon
8 dijital giriş DSC (Dinamik Sensör Kontrolü)
Akım toplamı US, sensör
4 A
Dış gövde malzemesi
PA, Şeffaf
Boyut
50 x 30.8 x 115 mm
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
10 ms
Proses verileri GİRİŞ
4 bytes
Teknik döküman

Y ayırıcılar

Ayar yardım / ekipmanı

Koruyucu kapaklar/ koruyucu muhafaza

Mekanik aksesuarlar

Tek uçlu kablo setleri

Çift uçlu kablo setleri

T Ayırıcılar

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.