BNS005Z
Mekanik tek konumlu limit sviçleri
Ürün Kodu:
BNS 819-100-E-13
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Boyut
- 42 x 22 x 47 mm
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Anahtarlama konum sayısı
- 1x E-Chisel
- Versiyon
- Yaylı kontak
- Çalışma prensibi
- 1. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
- Sürekli akım
- 1. Anahtarlama pozisyonu: 0.1 A
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 1. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
- Montaj
- hepsi
- Yaklaşım yönü
- yanal veya montaj yüzeyine dik açılı olarak
- Yaklaşım hızı
- 1. Anahtarlama pozisyonu: 10 m/min
- Bağlantı tipi
- 1. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
- Ortam sıcaklığı
- -5...85 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-06
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-01
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900