BNS00F0

Mekanik çok konumlu limit sviçler

Ürün Kodu:

BNS 819-D03-R12-100-10-FD-S80S

Yükleniyor...
Önerilen Aksesuarlar
Boyut
120 x 80 x 85 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
3x Roller
Versiyon
Yaylı kontak
Çalışma prensibi
1-3. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
Sürekli akım
1-3. Anahtarlama pozisyonu: 4 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1-3. Anahtarlama pozisyonu: 6…60 V
Montaj
Dikey
Yaklaşım yönü
uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
Yaklaşım hızı
1-3. Anahtarlama pozisyonu: 60 m/min
Sviç konum mesafesi
12 mm
Bağlantı tipi
1. Anahtarlama pozisyonu: Konnektör
Ortam sıcaklığı
-5...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
CCC
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Tek uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.3
27-27-06-05
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.