- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Anahtarlama konum sayısı
- 6x E-Chisel
- Versiyon
- Mekanik-endüktif
- Çalışma prensibi
- 1-6. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik-endüktif
- Sürekli akım
- 1-6. Anahtarlama pozisyonu: 0.4 A
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 1-6. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
- Montaj
- Dikey
- Yaklaşım yönü
- uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
- Yaklaşım hızı
- 1-6. Anahtarlama pozisyonu: 30 m/min
- Bağlantı tipi
- 1-6. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal