BNS00LN
Mekanik çok konumlu limit sviçler
Ürün Kodu:
BNS 819-D06-R12-100-10-FD-S90R
- Boyut
- 120 x 120 x 85 mm
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Anahtarlama konum sayısı
- 6x Roller
- Versiyon
- Yaylı kontak
- Çalışma prensibi
- 1-6. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
- Sürekli akım
- 1-6. Anahtarlama pozisyonu: 5 A
- Nominal çalışma voltajı Ue
-
1-3. Anahtarlama pozisyonu: 6…60 V
4. Anahtarlama pozisyonu: 30 V AC/36 V DC
5-6. Anahtarlama pozisyonu: 6…60 V - Montaj
- Dikey
- Yaklaşım yönü
- uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
- Yaklaşım hızı
- 1-6. Anahtarlama pozisyonu: 60 m/min
- Sviç konum mesafesi
- 12 mm
- Bağlantı tipi
- 1. Anahtarlama pozisyonu: Konnektör