- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Anahtarlama konum sayısı
- 4x Chisel
- Versiyon
- Yaylı kontak
- Çalışma prensibi
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
- Sürekli akım
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: 0.1 A
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
- Montaj
- Dikey
- Yaklaşım yönü
- uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
- Yaklaşım hızı
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: 20 m/min
- Sviç konum mesafesi
- 8 mm
- Bağlantı tipi
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: Lehimli bağlantı