BNS0234
Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri
Ürün Kodu:
BNS 813-B04-R12-72-10-02
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Anahtarlama konum sayısı
- 4x Roller
- Versiyon
- EN 60204-1 emniyet standardı
- Çalışma prensibi
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
- Sürekli akım
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
- Montaj
- Yatay
- Yaklaşım yönü
- Montaj yüzeyine dik
- Yaklaşım hızı
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: 60 m/min
- Bağlantı tipi
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal