BNS03A7
Endüktif çok konumlu limit sviçler
Ürün Kodu:
BNS 816-B05-WS-12-602-11
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Boyut
- 120 x 105 x 87 mm
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Versiyon
- Endüktif
- Çalışma prensibi
- 1-5. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
- Aralık
- 2 mm
- Anahtarlama frekansı
- 1-5. Anahtarlama pozisyonu: 10 Hz
- Sürekli akım
- 1-5. Anahtarlama pozisyonu: 0.1 A
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 1-5. Anahtarlama pozisyonu: 110 V AC
- Montaj
- Dikey
- Sviç konum mesafesi
- 12 mm
- Bağlantı tipi
- 1-5. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
EAC