BNS055A
Pozitif açılmalı mekanik tek konumlu limit sviçleri
Ürün Kodu:
BNS 813-99-K-69
durdurulan
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Anahtarlama konum sayısı
- 1x Ball
- Versiyon
- Zorlamalı açılma ile
- Çalışma prensibi
- 1. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
- Sürekli akım
- 1. Anahtarlama pozisyonu: 5 A
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 1. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
- Montaj
- hepsi
- Yaklaşım yönü
- uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
- Yaklaşım hızı
- 1. Anahtarlama pozisyonu: 9 m/min
- Bağlantı tipi
- 1. Anahtarlama pozisyonu: Lehimli bağlantı
- Ortam sıcaklığı
- -5...80 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-06
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-01
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900