- Seri
- R018
- Boyut
- 13.5 x 3 x 13 mm
- Arayüz
- amplifikatör anahtarlaması için
- Çalışma prensibi
- Optik sensör kafası
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör
- Işın özelliği
- ıraksak, maks. 3.5°
- Işık tipi
- Microspot-LED kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 10 mm 100 mm'de
- Aralık
- 0 m...500 mm
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1 m, PUR
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, anodize, natürel
- Algılama yüzey malzemesi
- Cam
- Montaj
- Vida M3
- En küçük parça tipik
- 0.2 mm
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528