Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BOS02AF
BOS R090K-PU-ID11-S75
- Seri
- 5K
- Boyut
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Arayüz
- PNP Normalde kapalı (NC)
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, enerjik
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- Kızıl ötesi ışık
- Aralık
- 0...900 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
PC
PBT - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Marka
- Global
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528