- Ölçme prensibi
- MEMS
- Ölçüm eksenleri
- 1
- Ölçüm aralığı
- -15...15°
- Çalışma voltajı Ub
- 12...30 VDC
- Arayüz
- Analog, voltaj 0…10 V
- Çözünürlük
- ≤ 0.01 °
- Hassasiyet
- ±0.2°
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1
- Dış gövde malzemesi
- Plastik
- Ortam sıcaklığı
- -40...80 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE - Ek metin
- Dikey konumda, 360° üzerinde merkezleme yapılabilir
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-11-90
- ECLASS 9.1
- 27-27-11-01
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935