BTL0707
Manyetik çubuk tasarımlı manyetostriktif lineer konum sensörleri
Ürün Kodu:
BTL7-E170-M0150-B-S32
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
İstek üzerine temin edilebilir. Lütfen satış departmanımızla iletişime geçin. Lütfen iletişim formunu kullanın.
- Stil
- Manyetik çubuk serisi
- Montaj
- Dişli flanş M18x1.5
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Mıknatıslar, maksimum adet
- 1
- Bağlantı
- Konnektör, M16x0.75, 8-kutup
- Analog çıkış
- Analog, akım 20…4 mA
- Ölçüm aralığı
- 150 mm
- Maksimum örnekleme frekansı
- 4000 Hz
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±50 µm
- Tekrarlama hassasiyeti
- ± 5 µm
- Çalışma voltajı Ub
- 20...28 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -40...85 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
GL
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100