Hangi atfı tutmak istiyorsunuz?
İletişim isteği
- Flanş tipi
- Servo flange
- Şaft çapı
- 6 mm
- IP rating
-
dd = SS:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PS:
IP67 - Interface
- Dijital pals
- Ortam sıcaklığı
- -20…80 °C
- Flange diameter
- 40 mm
- Approval/Conformity
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Flange material
- Alüminyum
Teknik döküman
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
Ürün dokümanları
-
El Kitabı
-
Sertifika
-
Uygunluk Beyanı
Bilgilendirme malzemeleri
Önerilen aksesuar yok.