BES05N6

S-BES Q40 HT

Ürün Kodu:

BES Q40KG-X20F-SZ03

Yükleniyor...
Önerilen Aksesuarlar
Boyut
40 x 40 x 66.6 mm
Stil
40x40
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
20 mm
Anahtarlama çıkışı
amplifikatör anahtarlaması için
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
LCP
Bağlantı
Konnektör, LEMO konnektör-Özel konnektör , 2-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
0...230 °C
IP derecesi
IP50
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
UKCA
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Temel aksesuarlar

Sinyal amplifikatörü
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.