BAW003K

Durduruldu

Endüktif mesafe sensörleri

Ürün Kodu:

BAW MKK-050.19-S4

Yükleniyor...

uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.

Alternatif ürün

BAW005J

BAW Q80KA-UAC50F-S4-504

Boyut
80 x 80 x 40 mm
Stil
Blok stili
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
0...50 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0...10 V
Çıkış özelliği
yaklaşmadaki düşüş
Limit frekansı –3 dB
15 Hz
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±12 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±1500 µm
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Çalışma voltajı Ub
20...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-10...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
Teknik döküman
Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.3
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.