BES0427

Endüktif yakınlık anahtarları

Ürün Kodu:

BES M08EE-PSC25B-S49G

Yükleniyor...

Alternatif ürün

BES014A

BES M08EE-PSC20B-S49G

Boyut
Ø 8 x 40 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
2.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
5000 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
0...60 °C
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Evrensel braketler

Somun

Universal montaj sistemi

Tek uçlu kablo setleri

Çift uçlu kablo setleri

Elektrikli aksesuarlar
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.