BES049Y

S-BES R MF

Ürün Kodu:

BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51

Yükleniyor...
Boyut
32 x 20 x 8 mm
Stil
32x20x8
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
20 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik, PTFE kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
Paslanmaz çelik, W51 seramik kaplama
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Manyetik alan bağışıklığı
Manyetik alan dayanımı (AC/DC)
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ek özellikler
Faktör 1
Kaynak çapağına dirençli dış gövde
Kaynak dayanımı
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.