BES01YZ

S-BES R S

Ürün Kodu:

BES R05KB-NSC20B-EP05

Yükleniyor...
Boyut
40 x 12 x 26 mm
Stil
40x12x26
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
2000 Hz
Dış gövde malzemesi
PA 12
Algılama yüzey malzemesi
PA 12
Bağlantı
Kablo, 5.00 m, PUR
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.