BCS00R9

S-BCS M30 L

Ürün Kodu:

BCS M30TTH2-POCFAG-AT05

Yükleniyor...

Alternatif ürün

BCS0087

BCS M30TTH2-POCFAG-AT02

Önerilen Aksesuarlar
Boyut
Ø 30 x 72 mm
Seri
M30
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kablo, 5.00 m, PTFE
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Anahtarlama frekansı
2 Hz
Fonksiyon
Akıllı Seviye 15
Ek özellikler
Elektriksel iletken ortam
Köpük ve kalıntıların dengelenmesi
Dış gövde malzemesi
PTFE
Algılama yüzey malzemesi
PTFE
Ortam sıcaklığı
-10...60 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..35 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
IP derecesi
IP66
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Kapaklar

Evrensel braketler

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.