BCS0106

S-BCS S

Ürün Kodu:

BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49

Yükleniyor...
Önerilen Aksesuarlar
Boyut
Ø 12 x 62.5 mm
Seri
S44
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Anahtarlama frekansı
5 Hz
Hassasiyet
ortamdan bağımsız, ayarlanabilir
Fonksiyon
Akıllı Seviye 15
Ek özellikler
Elektriksel iletken ortam
Köpük ve kalıntıların dengelenmesi
Dış gövde malzemesi
PEEK
Algılama yüzey malzemesi
PEEK
Ortam sıcaklığı
-5...105 °C, UL onayı 85 ° C'ye kadar geçerlidir
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.