BCS00A3

S-BCS S

Ürün Kodu:

BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07

Yükleniyor...
Boyut
Ø 18 x 61 mm
Seri
S10
Diş (A)
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, Özel konnektör-Özel konnektör
Anahtarlama frekansı
5 Hz
Arayüz
Özel arayüz
Hassasiyet
taban ünitesinde ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4301)
Algılama yüzey malzemesi
PTFE
Ortam sıcaklığı
-10...180 °C
Maksimum nominal basınç
6 bar
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
IP derecesi
IP68
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Temel aksesuarlar

Amplifikatörler

Çift uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.