Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BOS020T
BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49
- Seri
- 2K
- Boyut
- 7.6 x 25.1 x 13.5 mm
- Arayüz
- PNP normalde açık (NO)
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Retro reflektif sensör
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 10 mm at 100 mm
- Aralık
- 0...800 mm
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PVC
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
- CE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-09-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528