BKT0010

Yakında artık mevcut değil

S-BKT C

Ürün Kodu:

BKT 6K-002-P-S75

Yükleniyor...

durdurulan
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.

Alternatif ürün

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

Seri
6K
Boyut
12 x 41.5 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Kontrast Sensörü
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, odaklı
Işın özelliği
Odaklı
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
0.7 x 0.7 mm 250 mm'de
Aralık
1...250 mm
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
Teknik döküman

Fotoelektrik sensörler için montaj braketi
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
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.