- Seri
- R020K
- Boyut
- 7.7 x 26.8 x 13.5 mm
- Arayüz
- PNP Normalde açık (NO)
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Retro reflektif sensör
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 10 mm 100 mm'de
- Aralık
- 0...3 m
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PVC
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528