BUS0001
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
Ürün Kodu:
BUS M18K0-PWXER-040-S92K
uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BUS007H
BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511
- Anahtarlama çıkışı
- 2x PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1, 5-kutup
- Dış gövde malzemesi
- PBT
- Algılama yüzey malzemesi
- Epoksi boş cam küre/PUR
- Aralık
- 30...400 mm
- Anahtarlama frekansı
- 15 Hz
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE - Ortam sıcaklığı
- -15...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Tekrarlama hassasiyeti
- %0.2 FS
- Çalışma voltajı Ub
- 12...30 VDC
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916