437,51 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Talep üzerine teslim süresi (genellikle: 3-4 hafta)
- Ölçme prensibi
- MEMS
- Ölçüm eksenleri
- 1
- Ölçüm aralığı
- -15...15°
- Çalışma voltajı Ub
- 12...30 VDC
- Arayüz
- Analog, voltaj 0…10 V
- Çözünürlük
- ≤ 0.01 °
- Hassasiyet
- ±0.2°
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1
- Dış gövde malzemesi
- Plastik
- Ortam sıcaklığı
- -40...80 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE - Ek metin
- Dikey konumda, 360° üzerinde merkezleme yapılabilir
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-11-90
- ECLASS 9.1
- 27-27-11-01
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935