BIS00RZ

Yakında artık mevcut değil

HF veri taşıyıcıları (13,56 MHz)

Ürün Kodu:

BIS M-115-03/A-SA2

Yükleniyor...

durdurulan
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.

Alternatif ürün

BIS00KM

BIS M-115-03/A

Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
25 x 3 x 65 mm
Anten tipi
Dikdörtgen
UID seri numarası, salt okunur
8 Byte
Hafıza tipi
EEPROM
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 15693
Kullanıcı verileri, okuma / yazma
112 Byte
Depolama sıcaklığı
-30...60 °C
Ortam sıcaklığı
-25...50 °C
Dış gövde malzemesi
Epoksi reçine/cam elyafı
PVC
IP derecesi
IP65
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • End of Life Announcement

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.