357,50 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Talep üzerine teslim süresi (genellikle: 3-4 hafta)
- Çalışma prensibi
- Gösterge ışığı
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin
- Segmentler, maksimum adet
- 3
- Önceden belirlenmiş renkler
-
Sarı
beyaz
Yeşil
Mavi
Kırmızı
Turuncu
yapılandırılabilir - Fonksiyon göstergesi
-
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod - Ayarlama
- Fonksiyon göstergesi
- Ek fonksiyon
- Ek proses verileri
- Boyut
- 60 x 60 x 213 mm
- Dış gövde malzemesi
-
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm - Montaj
- M18 vidalar
- Ortam sıcaklığı
- -5...50 °C
- IP derecesi
- IP65
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 7.2 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 1 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 8 bytes
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-50
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-50
- ECLASS 4.1
- 27-37-12-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-12-20
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-12-20
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-20
- ECLASS 8.1
- 27-37-12-20
- ECLASS 9.0
- 27-11-03-50
- ECLASS 9.1
- 27-11-03-50
- ETIM 4.0
- EC000232
- ETIM 5.0
- EC000232
- ETIM 6.0
- EC000232
- ETIM 7.0
- EC000232
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000